Welche alten Matrix Vision Produktbezeichnungen gibt es und wie lauten die entsprechenden Balluff Typencodes?
Einleitung
Da alle Matrix Vision Produkte blau waren, beginnen alle Matrix Vision Kameras mit dem Präfix mvBlue (mv für Matrix Vision und Blue für das blaue Gehäuse). Nach dem mvBlue kommt der Produktfamiliennamen, der für die Anschluss-Schnittstelle galt:
- FOX für USB, genauer
- FOX2 für USB 2.0
- FOX3 für USB 3.0
- COUGAR für Gigabit Ethernet
- NAOS für PCI Express
Das waren auch die Namen, die Marketing-technisch in der Welt kommuniziert wurden und bei Kunden und in der Branche noch geläufig sind.
Produktfamilien im Detail
Folgende Tabelle zeigt, welche Namen noch im Umlauf sind, wie der entsprechende Balluff Typencode lautet und wo Details zu den unterschiedlichen Bestellcodes zu finden sind.
| MATRIX VISION Name | Balluff Typencode | Schnittstelle | Link zu den Bestellcode-Vergleichstabellen |
| mvBlueFOX2 | - | USB 2.0 | Handbuch - Kapitel "Order code nomenclature" |
| mvBlueFOX2-M | - | USB 2.0 / Board-Level | Handbuch - Kapitel "Order code nomenclature" |
| mvBlueFOX-IGC | BVS CA-IGC | USB 2.0 | Handbuch - Kapitel "Order code nomenclature" |
| mvBlueFOX-MLC | BVS CA-MLC | USB 2.0 / Board-Level | Handbuch - Kapitel "Order code nomenclature" |
| mvBlueFOX3-1 | BVS CA-SF1 | USB 3.0 | Handbuch - Kapitel "Order code nomenclature" |
| mvBlueFOX3-M1 | BVS CA-SF1 | USB 3.0 / Board-Level | Handbuch - Kapitel "Order code nomenclature" |
| mvBlueFOX3-2 | BVS CA-SF2 | USB 3.0 | Handbuch - Kapitel "Order code nomenclature" |
| mvBlueFOX3-M2 | BVS CA-SF2 | USB 3.0 / Board-Level | Handbuch - Kapitel "Order code nomenclature" |
| mvBlueFOX3-3 / BF3-3M | BVS CA-SF3 | USB 3.0 / Board-Level | Handbuch - Kapitel "Order code nomenclature" |
| mvBlueFOX3-4 / BF3-4 | BVS CA-SF4 | USB 3.0 | Handbuch - Kapitel "Order code nomenclature" |
| mvBlueFOX3-5 / BF3-5M | BVS CA-SF5 | USB 3.0 / Board-Level | Handbuch - Kapitel "Order code nomenclature" |
| mvBlueCOUGAR-X | BVS CA-GX0 | Gigabit Ethernet | Handbuch - Kapitel "Order code nomenclature" |
| mvBlueCOUGAR-XD | BVS CA-GX2 | Dual Gigabit Ethernet | Handbuch - Kapitel "Order code nomenclature" |
| mvBlueCOUGAR-XT / BVS CA-GT1 | BVS CA-GT1 | 10 Gigabit Ethernet | Hier haben die Kameras den identischen Bestellcode. |
| mvBlueNAOS2 / BVS CA-BN2 | BVS CA-BN2 | PCI Express | Hier haben die Kameras den identischen Bestellcode. |
| mvBlueNAOS4 / BVS CA-BN4 | BVS CA-BN4 | PCI Express | Hier haben die Kameras den identischen Bestellcode. |
| mvBlueGEMINI | BVS SC | Smarte Kamera | - |
Auffindbarkeit auf der Website
Neben den Handbüchern, welche die Informationen und Bestellcodes zu den alten Marketingbezeichnungen enthalten, kann der alte Marketingname auf der Website auch in der Suche eingeben werden. Als Suchtreffer werden die Produktgruppen- und die Produktfamilien-Seiten ausgegeben; hier im Beispiel von mvBlueCOUGAR-X:
Der alte Marketingname wird ferner im Masterdatenblatt auf der Website dargestellt und der alte Bestellcode nach einer beendeten Konfiguration mit ausgegeben:
Disclaimer
Die hier unentgeltlich bereitgestellte technische Information zu Ihrer Anfrage basiert auf dem von BALLUFF vorliegenden Kenntnisstand um Sie bestmöglich bei Ihrer technischen Fragestellung bzw. Anwendung zu unterstützen und Lösungsansätze aufzuzeigen.
Nachdem die technische Information unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, ist die Sach- und Rechtsmängelhaftung von BALLUFF ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von BALLUFF oder Arglist auf Seiten von BALLUFF vor. Diesbezüglich haftet BALLUFF auf Schadenersatz wegen Mängeln der technischen Information oder wegen der Verletzung sonstiger vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Arglist, bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei der Übernahme einer Garantie sowie bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine weitergehende Haftung von BALLUFF ist ausgeschlossen.
Prüfen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob die hier bereitgestellte, unentgeltliche Information für Ihre Anwendung geeignet ist. Mit der Nutzung der hier unentgeltlich vorgelegten Informationen erkennen Sie diese Haftungsregelung an.