Karriere
Unternehmen
Version 2.0
·
Zuletzt bearbeitet am 2024-11-06

Welche Unterschiede gibt es bei photoelektrischen Sensoren?

Inhalt
Anhänge
Keine Anhänge

Photoelektronische Sensoren werden wie folgt klassifiziert und haben folgende Hauptmerkmale:

Einweglichtschranken

Bei einer Einweglichtschranke sind Sender und Empfänger aufeinander ausgerichtet. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass das Licht den Empfänger direkt erreicht, was große Erfassungsbereiche und eine hohe Verstärkungsspanne ermöglicht. Diese Sensoren können nahezu jedes Objekt zuverlässig erfassen. Der Einfallswinkel, die Oberflächenbeschaffenheit, die Farbe des Objekts usw. spielen keine Rolle und haben keinen Einfluss auf die Funktionssicherheit des Sensors.

Retroreflektierende Sensoren

Sender und Empfänger sind in einem Gehäuse angeordnet, das eine einfache Installation von Reflexionslichtschranken ermöglicht. Einfach den Reflektor auf der gegenüberliegenden Seite anbringen und den Sensor darauf ausrichten. Die Standardausführung mit Polarisationsfilter vereint die Montagevorteile der Reflexionslichtschranke mit einer zuverlässigen Erkennung auf große Entfernungen, auch bei spiegelnden Objekten. Reflexions-Lichtschranken zur Erkennung transparenter Objekte eignen sich hervorragend für die zuverlässige Erfassung transparenter Objekte.

Reflexionslichttaster

Reflexionslichttaster sind sehr einfach zu installieren, da nur ein Gerät montiert werden muss und kein Reflektor erforderlich ist. Diese Sensoren arbeiten vor allem bei kurzen Abständen und bieten eine optimale Schaltgenauigkeit und zuverlässige Erkennung auch sehr kleiner Objekte. Sensoren mit Hintergrundausblendung erkennen nur einen bestimmten Bereich vor dem Sensor und ignorieren alle Objekte, die sich außerhalb dieses Bereichs befinden. Hintergrundausblendungssensoren sind auch unempfindlich gegenüber störenden Objekten im Hintergrund, und selbst bei deren Vorhandensein bleiben sie äußerst genau.

Photoelektrische Abstandssensoren

Photoelektrische Abstandssensoren werden eingesetzt, wenn Abstände zu Objekten gemessen oder überwacht werden müssen oder wenn deren genaue Position bestimmt werden soll. Es gibt eine breite Palette von Ausgangssignalen. Es kann beispielsweise zwischen analogen Strom- und Spannungsausgängen oder digitalen, seriellen Schnittstellen gewählt werden. Für eine einfache und effiziente Anbindung an übergeordnete Steuerungen stehen jedoch auch Varianten mit IO-Link zur Verfügung. Grundsätzlich gibt es zwei Messverfahren: Triangulation für präzise Messaufgaben oder Time-of-Flight für die flächenunabhängige Positionsmessung.

Faseroptische Sensoren

Sensoren und Kabel mit Lichtwellenleitern sind eine perfekte Lösung für Situationen, in denen eine direkte Montage aufgrund von Platzmangel, extremen Temperaturen und ähnlichen Faktoren nicht möglich ist. Die schmalen Strahlen von faseroptischen Sensoren sind ideal für die Erfassung kleiner Objekte.

Gabelsensoren, Winkelsensoren, optische Fenster

Aufgrund ihrer schnellen Reaktion sind diese Geräte ideal für die Erkennung kleiner Objekte aus großer Entfernung. Sie werden häufig zur Objekterkennung an vibrierenden und oszillierenden Förderanlagen eingesetzt. Gabellichtschranken und optische Fenster eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Zähl- und Überwachungsaufgaben, wie z.B. das Erkennen von frei fallenden, nicht befestigten Objekten.

Kontrastsensoren und Farbsensoren

Bei der Automatisierung von Verpackungs- und Druckvorgängen spielt die Erkennung von Druck und Farben eine entscheidende Rolle bei der Koordination verschiedener Prozessschritte. Optische Kontrastsensoren sind speziell für diese Erkennungsaufgaben konzipiert.

Lichtgitter

Lichtgitter sind ideal für Anwendungen, bei denen die Überwachung größerer Bereiche erforderlich ist. Lichtgitter sind einfacher zu montieren, zu installieren und auszurichten, so dass sie einer größeren Anzahl von einzelnen optischen Sensoren vorzuziehen sind. Zu den Anwendungen gehören die Kontrolle von Breite, Höhe und Profil oder die positionsunabhängige Objekterkennung.

 

Disclaimer

Die hier unentgeltlich bereitgestellte technische Information zu Ihrer Anfrage basiert auf dem von BALLUFF vorliegenden Kenntnisstand um Sie bestmöglich bei Ihrer technischen Fragestellung bzw. Anwendung zu unterstützen und Lösungsansätze aufzuzeigen.

Nachdem die technische Information unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, ist die Sach- und Rechtsmängelhaftung von BALLUFF ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von BALLUFF oder Arglist auf Seiten von BALLUFF vor. Diesbezüglich haftet BALLUFF auf Schadenersatz wegen Mängeln der technischen Information oder wegen der Verletzung sonstiger vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Arglist, bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei der Übernahme einer Garantie sowie bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine weitergehende Haftung von BALLUFF ist ausgeschlossen.

Prüfen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob die hier bereitgestellte, unentgeltliche Information für Ihre Anwendung geeignet ist. Mit der Nutzung der hier unentgeltlich vorgelegten Informationen erkennen Sie diese Haftungsregelung an.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten