Karriere
Unternehmen
Version 1.0
·
Zuletzt bearbeitet am 2024-12-19

Warum erreichen optische Reflexionslichttaster nicht die in den Datenblättern angegebenen Parameter?

Inhalt
Anhänge
Keine Anhänge

Sehr oft fragen uns unsere Kunden nach den in den Datenblättern der optischen Reflexionslichttaster angegebenen Parametern.

In vielen Anwendungen haben die Sensoren einen kleineren Schaltabstand.

Wir müssen sagen, ja, das ist normal, das ist kein Fehler.

Und warum? Weil sich die in den Datenblättern angegebenen Daten auf das so genannte "Referenzobjekt" beziehen.

Dieses "Referenzobjekt" ist eine 100 × 100 mm große "Messplatte" mit einem Reflexionsgrad von 90 %. Diese Platte ist auch als Kodak-Graukarte bekannt.

Weißes Büropapier hat sehr ähnliche Eigenschaften und kann verwendet werden, um die Eigenschaften der optischen Sensoren schnell zu überprüfen.

In realen Anwendungen werden wir nie auf die Erkennung eines solchen idealen Objekts stoßen.

Bei der Entwicklung von optischen Reflexionslichttastern ist es gut, mit einem ausreichenden Spielraum zu rechnen.

Die Erkennungsfähigkeit wird durch Faktoren wie die Größe des Objekts, die Oberflächenrauhigkeit, die Farbe, die Neigung usw. beeinflusst.

All dies kann sich negativ auf die Fähigkeit des Sensors auswirken, das Objekt korrekt und zuverlässig zu erkennen.

Werte zur Bestimmung der Reichweite eines Sensors, die von den unterschiedlichen Reflexionseigenschaften eines Objekts abhängig sind.

Zum Beispiel verringert sich die Reichweite des Sensors bei dunkleren Objekten aufgrund der größeren Lichtabsorption.

Für Objekte mit unterschiedlichen Reflexionseigenschaften können die folgenden Korrekturfaktoren angewendet werden (siehe Tabelle):

Disclaimer

Die hier unentgeltlich bereitgestellte technische Information zu Ihrer Anfrage basiert auf dem von BALLUFF vorliegenden Kenntnisstand um Sie bestmöglich bei Ihrer technischen Fragestellung bzw. Anwendung zu unterstützen und Lösungsansätze aufzuzeigen.

Nachdem die technische Information unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, ist die Sach- und Rechtsmängelhaftung von BALLUFF ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von BALLUFF oder Arglist auf Seiten von BALLUFF vor. Diesbezüglich haftet BALLUFF auf Schadenersatz wegen Mängeln der technischen Information oder wegen der Verletzung sonstiger vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Arglist, bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei der Übernahme einer Garantie sowie bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine weitergehende Haftung von BALLUFF ist ausgeschlossen.

Prüfen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob die hier bereitgestellte, unentgeltliche Information für Ihre Anwendung geeignet ist. Mit der Nutzung der hier unentgeltlich vorgelegten Informationen erkennen Sie diese Haftungsregelung an.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten