Karriere
Unternehmen
Version 1.0
·
Zuletzt bearbeitet am 2024-01-18

Einsatz von Beleuchtungen in der Bildverarbeitung

1. Einleitung

Zu den drei Grundsäulen für eine gute Abbildungsqualität, und damit zu einer prozesssicheren Applikation gehören neben der Kamera mit passendem Sensor sowohl die Optik als auch die Beleuchtung. Eine geblitzte Beleuchtung sorgt für gut ausgeleuchtete und scharfe Bilder. Damit auch über längere Zeiträume eine gleich bleibende Ausleuchtung gewährleistet ist, kommen digitale Beleuchtungscontroller zum Einsatz. Das folgende Dokument zeigt, wie Beleuchtungen die Bildqualität verbessern.

2. Ausgangspunkt LEDs

Die Erfindung und die flächendeckende Verfügbarkeit der LED-Technologie sowie das Vorhandensein der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau als LEDs markierte ein Meilenstein für die Beleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung. Vor allem das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis, die lange Lebensdauer als auch die Robustheit gegenüber Vibrationen und Staub taten das Übrige, um den Siegeszug zu beschleunigen. Ein weiterer Vorteil gegenüber Leuchtstoffröhren und Halogenlampen sind die kurzen Reaktionszeiten von LEDs, die eine zur Bildaufnahme zeitsynchrone LED-Aktivierung ermöglichen. Hierbei sind die LEDs so robust, dass sie durch das wiederholte Ein- und Ausschalten keinen Schaden nehmen. Das Ausschalten verhindert einen Temperaturanstieg und verlängert daher die Lebensdauer. „Blitzen“ ist eine Betriebsart, die von LEDs unterstützt wird. D. h., für eine kurze Zeit können LEDs mit einer um den Faktor zehn höheren Leistung als im Dauerbetrieb versorgt werden. Die hohe Intensität verringert den Einfluss von Fremdlicht und sorgt gleichzeitig für ausreichend Licht bei kurzen Belichtungszeiten. Damit können Bewegungsunschärfen bei schnellen Applikationen so gering wie möglich gehalten werden. Ein Beleuchtungscontroller sorgt beim „Blitzen“ für den Stromimpuls in der richtigen Stärke, Länge und Einschaltdauer.

3. Aufbau einer Beispielanwendung mit Beleuchtungscontroller

Das Lesen von Schriften oder Codes auf Verpackungen beispielsweise im Pharma- und Medizinbereich ist eine gängige Anwendung aus der Praxis. Folgende Komponenten kommen beim Aufbau der Beispielanwendung zum Einsatz:

  • Eine Industriekamera

  • Eine Linienbeleuchtung, blau, gerichtet, Leuchtflächen 14 mm x 100 mm

  • Ein Beleuchtungscontroller

 

Die Abstände betragen zwischen

  1. Kamera und Verpackung: 370 mm

  2. Verpackung und Linienbeleuchtung (Hypotenuse): 190 mm

  3. Verpackung und Linienbeleuchtung (Gegenkathete): 100 mm

Abbildung 1: Abstände und Aufbau der Beispielanwendung

4. Flussdiagramm der Beispielanwendung mit Beleuchtungscontroller

Abbildung 2: Flussdiagramm der Beispielanwendunge

Eine Aufnahme mit Umgebungslicht führt zu einem Bild, welches für das menschliche Auge gut aussieht. Beim industriellen Lesen dürften die meisten Bereiche auch lesbar sein, jedoch sind die Kanten an den meisten Stellen unscharf und könnten zu Ungenauigkeiten und damit zu einer schlechten Lesequalität führen.

Abbildung 3: Verpackung bei Umgebungslicht

In diesem Bild erkennt man, dass die meisten Grautöne eliminiert werden konnten und das Bild schärfer wird.

Abbildung 4: Geblitzte Verpackung

Im Detail können deutliche Qualitätsunterschiede erkannt werden. Durch das „Blitzen“ können zwei Parameter der Aufnahme angepasst werden. Erstens kann die Belichtungszeit verkürzt, im Beispiel auf 0,2 Millisekunden, werden, was äußere Störeinflüsse wie Vibrationen verringert. Zweitens kann eine kleinere Blende bzw. eine größere Blendenzahl (4.0) gewählt werden. D. h., die Blende des Objektivs ist weniger geöffnet und lässt so weniger Licht zum Sensor durch, was zu einer höheren Schärfentiefe führt. Ganz nebenbei wird so auch der Einfluss von Fremdlicht verringert.

Abbildung 5: Gegenüberstellung der Aufnahmen

5. Fazit

Geblitzte Anwendungen sorgen für ein besseres Ausgangsmaterial für die nachgeschaltete Bildverarbeitung, was die Beispielaufnahmen eindrücklich belegen. Durch die Verwendung von Beleuchtungscontroller ist eine exakte Intensitätskontrolle der Beleuchtung möglich. Gleichbleibende Ströme garantieren eine gleiche Helligkeit und damit eine gleichbleibende Aufnahme.

Disclaimer

Die hier unentgeltlich bereitgestellte technische Information zu Ihrer Anfrage basiert auf dem von BALLUFF vorliegenden Kenntnisstand um Sie bestmöglich bei Ihrer technischen Fragestellung bzw. Anwendung zu unterstützen und Lösungsansätze aufzuzeigen.

Nachdem die technische Information unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, ist die Sach- und Rechtsmängelhaftung von BALLUFF ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von BALLUFF oder Arglist auf Seiten von BALLUFF vor. Diesbezüglich haftet BALLUFF auf Schadenersatz wegen Mängeln der technischen Information oder wegen der Verletzung sonstiger vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Arglist, bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei der Übernahme einer Garantie sowie bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine weitergehende Haftung von BALLUFF ist ausgeschlossen.

Prüfen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob die hier bereitgestellte, unentgeltliche Information für Ihre Anwendung geeignet ist. Mit der Nutzung der hier unentgeltlich vorgelegten Informationen erkennen Sie diese Haftungsregelung an.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten