Karriere
Unternehmen
Version 1.0
·
Zuletzt bearbeitet am 2024-01-31

IODD-Handling im S7-PCT-Tool

1. Allgemeine Info

Das PCT-Tool wird dazu verwendet um IO-Link-Teilnehmer mit Hilfe der IODD über z.B. einer ET 200SP CM 4xIO-Link - Karte in Betrieb zu nehmen:

 

 

 

2. IODD importieren

Eine IODD von einem anderen Hersteller kann über den Reiter "Optionen" > "IODD importieren" hinzugefügt werden:

 

Wähle die IODD über "Browse" aus und starte die Installation über "Import":

 

Nach erfolgreicher Installation ist die IODD im Katalog verfügbar:

3. IODD löschen

Um eine IODD löschen zu können muss in den Ordneroptionen die versteckten Ordner als sichtbar angezeigt werden:

 

In folgenden Ordnern müssen die IODD´s gelöscht werden:

und hier:

 

3.1. IODD in der Katalogdatei löschen

Wenn die IODD nicht in der Katalogdatei gelöscht und wieder importiert werden möchte, erscheint folgender Fehler:

 

Das hängt damit zusammen, dass die IODD-Bennenung noch in der Katalogdatei als Zeile vorhanden ist und hier entfernt werden muss:

 

So muss es am Ende aussehen (ohne die IODD BNI0086):

 

Jetzt lässt sich die selbe IODD (BNI0086) wieder ohne Fehler importieren.

4. Auslieferungszustand wiederherstellen

Der Auslieferungszustand (nur vorinstallierte IODD´s von Siemens) kann ganz einfach über folgenden Button wiederhergestellt werden:

 

Achtung:

Alle im Katalog installierten IODD´s werden gelöscht!

 

Disclaimer

Die hier unentgeltlich bereitgestellte technische Information zu Ihrer Anfrage basiert auf dem von BALLUFF vorliegenden Kenntnisstand um Sie bestmöglich bei Ihrer technischen Fragestellung bzw. Anwendung zu unterstützen und Lösungsansätze aufzuzeigen.

Nachdem die technische Information unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, ist die Sach- und Rechtsmängelhaftung von BALLUFF ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von BALLUFF oder Arglist auf Seiten von BALLUFF vor. Diesbezüglich haftet BALLUFF auf Schadenersatz wegen Mängeln der technischen Information oder wegen der Verletzung sonstiger vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Arglist, bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei der Übernahme einer Garantie sowie bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine weitergehende Haftung von BALLUFF ist ausgeschlossen.

Prüfen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob die hier bereitgestellte, unentgeltliche Information für Ihre Anwendung geeignet ist. Mit der Nutzung der hier unentgeltlich vorgelegten Informationen erkennen Sie diese Haftungsregelung an.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten