Karriere
Unternehmen
Version 3.0
·
Zuletzt bearbeitet am 2025-10-31

BIS VU Funktionsblockmodul

1. Allgemeine Information

Für den Betrieb der BIS VU-Leseköpfe an einer BIS V-Auswerteeinheit, hat Balluff einen eigenen Baustein erstellt um den Inbetriebnehmer das Protokoll-handling zu vereinfachen.

Der Baustein kann sowohl für elektromagnetische BIS VU-Köpfe als auch für induktive BIS-Köpfe verwendet werden. 

1.1. UHF-Manager

Zuerst wird das BIS V über die USB-Schnittstelle (Kommunikationsleitung BCC0CR2) an einen PC angeschlossen und über die UHF-Manager-Software verbunden.

In der Software lassen sich einzelne Parameter der jeweiligen VU-Köpfe einstellen. Da jede Applikation universell ist, müssen die Parameter individuell angepasst werden.

2. Bausteinintegration

Über die Balluff-Homepage findet man im Download-Bereich zum jeweiligen Produkt einen geeigneten Funktionsbaustein.

Nach dem Download wird der Baustein über den Reiter "Extras" in das Projekt eingefügt.

Der Baustein sollte jetzt in der Bibliothek vorhanden sein:

Nun kann der Baustein per Drag and Drop in das Programm eingefügt werden.

Es muss zusätzlich ein Instanz-DB für diesen angelegt werden:

3. Funktionsbausteinbeschaltung

Sobald der Funktionsbaustein im Netzwerk vorhanden ist, können die verwendeten Variablen verknüpft werden.

In der Variablentabelle findet man dessen Zuordnung:

Hinweis:

Die HW_LADDR entspricht der Hardware Adresse des Lesekopfes, diese findet man in den Systemkonstanten:

3.1. Datenbausteine

Für die Datenübertragung werden Sende-, Empfangs. und ein MultiEPC-Datenbaustein benötigt. Dazu wird jeweils ein DB angelegt:

Hinweis:

Die Datenbausteine dürfen keinen optimierten Bausteinzugriff besitzen. Hierfür muss in den Eigenschaften "Attribute" der optimierte Bausteinzugriff abgewählt werden:

4. Funktionsbaustein im Programm

Nachdem alle Variablen entsprechend verknüpft worden sind, kann das Programm in die Steuerung geladen werden. 

Der Baustein gibt bei UHF-Systemen kein CT-Signal aus, da dieses System nur auf aktive Befehle reagiert.

5. Nutzerdaten lesen

Für einen Lesebefehl muss "Command" auf 81hex gesetzt werden.

Der Befehl wird über Start getriggert:

Im "Receive"-DB werden die eingelesenen Daten abgelegt:

Damit die Daten richtig angezeigt werden, wurde der DB als Array angelegt. 

Der Baustein bestätigt das erfolgreiche Lesen mit "Ready".

6. Nutzerdaten schreiben

Zuerst müssen im DB_Send die zu schreibenden Daten definiert werden:

Für einen Schreibbefehl muss "Command" auf 82hex gesetzt werden.

Der Befehl wird über Start getriggert:

Der Baustein bestätigt das erfolgreiche Schreiben mit "Ready".

Zur Überprüfung wird der Lesebefehl erneut gestartet.

Im "Receive"-DB sind nun die geschriebenen Daten vorhanden:

7. Beispiel für mehrere Tags

Bei UHF-Systemen ist es möglich, mehrere Datenträger auf einmal auszulesen. Der multiple Lesebefehl kann zwischen EPC und TID unterscheiden.

Hierfür muss am Baustein selektiert werden:

Ist der Eingang "0" wird der EPC ausgelesen, bei "1" die TID.

Dafür muss ein Datenbaustein mit folgender Struktur erstellt werden:



EPC lesen:

Der Befehl 47hex wird gesetzt. Im Datenbaustein erhält man folgenden Daten:

Es wurden 2 Datenträger erkannt. Die jeweiligen EPC´s werden in den Datenbaustein geschrieben.

 

Disclaimer

Die hier unentgeltlich bereitgestellte technische Information zu Ihrer Anfrage basiert auf dem von BALLUFF vorliegenden Kenntnisstand um Sie bestmöglich bei Ihrer technischen Fragestellung bzw. Anwendung zu unterstützen und Lösungsansätze aufzuzeigen.

Nachdem die technische Information unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, ist die Sach- und Rechtsmängelhaftung von BALLUFF ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von BALLUFF oder Arglist auf Seiten von BALLUFF vor. Diesbezüglich haftet BALLUFF auf Schadenersatz wegen Mängeln der technischen Information oder wegen der Verletzung sonstiger vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Arglist, bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei der Übernahme einer Garantie sowie bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine weitergehende Haftung von BALLUFF ist ausgeschlossen.

Prüfen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob die hier bereitgestellte, unentgeltliche Information für Ihre Anwendung geeignet ist. Mit der Nutzung der hier unentgeltlich vorgelegten Informationen erkennen Sie diese Haftungsregelung an.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten