Karriere
Unternehmen
Version 1.0
·
Zuletzt bearbeitet am 2024-11-26

MQTT Explorer zur Überwachung eines MQTT-Netzwerks

1. Einleitung

Verwendung der MQTT-Explorer-Software zur Überwachung des MQTT-Netzwerks zur Analyse und zum Auffinden der Datenadresse.

2. Einen MQTT-Broker in Node-RED erstellen

Hinweis: Das Abschnitt kann übersprungen werden, sollte ein Broker im Netzwerk vorhanden sein.

  1. Zunächst die AEDESMQTT-Broker-Palette (node-red-contrib-aedes) in Node-RED installieren: 
  2. Den AEDES-Broker zum Node-RED Flow hinzufügen und konfigurieren:

    Jetzt sollte der Broker funktionieren (die IP-Adresse des Brokers entspricht der IP-Adresse des PCs/Systems):

3. Mit dem Broker verbinden

  1. Die MQTT-Explorer-Software öffnen und eine neue Verbindung erstellen (auf + klicken):
  2. Diese Verbindung gemäß den Broker-Einstellungen konfigurieren.
  3. Auf Connect klicken.

4. Netzwerk überwachen

Jetzt können alle Daten angesehen werden, die von allen MQTT-Knoten in diesem Netzwerk verfügbar sind:

Oben rechts können Adresse und Datenformatierung eingesehen werden.

 

Disclaimer

Die hier unentgeltlich bereitgestellte technische Information zu Ihrer Anfrage basiert auf dem von BALLUFF vorliegenden Kenntnisstand um Sie bestmöglich bei Ihrer technischen Fragestellung bzw. Anwendung zu unterstützen und Lösungsansätze aufzuzeigen.

Nachdem die technische Information unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, ist die Sach- und Rechtsmängelhaftung von BALLUFF ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von BALLUFF oder Arglist auf Seiten von BALLUFF vor. Diesbezüglich haftet BALLUFF auf Schadenersatz wegen Mängeln der technischen Information oder wegen der Verletzung sonstiger vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Arglist, bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei der Übernahme einer Garantie sowie bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine weitergehende Haftung von BALLUFF ist ausgeschlossen.

Prüfen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob die hier bereitgestellte, unentgeltliche Information für Ihre Anwendung geeignet ist. Mit der Nutzung der hier unentgeltlich vorgelegten Informationen erkennen Sie diese Haftungsregelung an.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten