Release Notes - v1.2.0
1. Einleitung
Um ein einfaches Firmware-Update zu ermöglichen, wird die neue Firmware-Version über die Balluff Update Platform verfügbar sein. Verwenden Sie dazu entweder das Balluff Engineering Tool (BET) oder die integrierte WebUI Ihres Netzwerkblocks.
2.1. Allgemein
- Autodetect
Um die Inbetriebnahme von Multiprotokoll-Vernetzungsmodulen weiter zu vereinfachen, wird die neue Standardeinstellung der "Autodetect"-Modus sein.
In diesem Modus überwacht das Vernetzungsmodul das aktuelle Netzwerk und schaltet bei erfolgreicher Erkennung automatisch auf den identifizierten Feldbus um.
Diese Funktionalität ist mit allen vom Vernetzungsmodul unterstützten Feldbussen kompatibel. Während der "Autodetect"-Modus aktiv ist, kann der Benutzer weiterhin auf die WebUI zugreifen und den Feldbus manuell einstellen. Darüber hinaus ermöglicht die WebUI dem Benutzer, das Gerät jederzeit in den "Autodetect"-Modus zurückzusetzen. - HTTPS ist jetzt das Standardprotokoll
Um die Sicherheit des Moduls zu erhöhen, ist HTTPs jetzt das Standard-Kommunikationsprotokoll für die WebUI und die REST API. - MQTTs
Der MQTT-Verkehr wird jetzt mit TLS verschlüsselt. Benutzer können diese Verschlüsselung unabhängig von den HTTPs-Einstellungen über die WebUI und die REST-API aktivieren oder deaktivieren. - NTP-Unterstützung
Das Netzwerkmodul unterstützt jetzt die Zeitsynchronisation über NTP. Benutzer können einen benutzerdefinierten NTP-Server über die WebUI oder die REST-API konfigurieren. - Hardware-Strombegrenzungen für BNI XG5-5x8-xB5-x067
Alle Netzwerkmodule der XG5-Familie (Advanced Line) können nun unterschiedliche Strombegrenzungen für Pin 2 und Pin 4 jedes E/A-Ports konfigurieren, sofern die Pins als Ausgänge gekennzeichnet sind.
Diese Einstellung kann über die WebUI oder die REST-API vorgenommen werden.
2.2. WebUI
- Swagger Viewer
Benutzer können jetzt OpenAPI-Spezifikationen direkt in der WebUI anzeigen und die Funktion "Ausprobieren" verwenden. - Anzeige des DI/DO-Zustands in der Port-Ansicht
Die WebUI zeigt jetzt den DI/DO-Zustand in der Port-Ansicht an, so dass die Benutzer den tatsächlichen Zustand der Pins kontrollieren und zurücklesen können. - Schreiben von Prozess-Rohdaten
Benutzer können Prozess-Rohdaten in jedes Gerät schreiben, auch ohne hochgeladene IODD, mit Validierung der Byteanzahl. - Verbesserungen bei den IP-Einstellungen
Abhängig vom aktuellen Feldbus hat der Benutzer nun mehrere Optionen, um die IP-Parameter direkt von der WebUI aus einzustellen.
Zum Beispiel kann der Benutzer nun eine IP-Adresse flüchtig/ temporär einstellen, während sich das Gerät im Profinet befindet.
Für Ethernet/IP wurde BOOTP direkt zur WebUI hinzugefügt.
Für Ethernet/IP wurde BOOTP direkt zur WebUI hinzugefügt. - Condition Monitoring für BNI XG5-5x8-xB5-x067
Die XG5-Familie (Advanced Line) verfügt jetzt über Condition Monitoring, das die Zuverlässigkeit und Effizienz Ihres Betriebs verbessern soll. Diese Funktion bietet Echtzeit-Einblicke in den Zustand des Netzwerkmoduls und der angeschlossenen Geräte, was eine proaktive Wartung erleichtert und Ausfallzeiten reduziert.
2.3. Profinet
- Diagnosemodule
Mehrere neue Diagnosemodule wurden hinzugefügt, darunter die Erkennung von Kurzschlüssen an Pin 1, die Erkennung von Warnungen an Pin 4/2 und mehr.
Außerdem wurden die Module "Port Event Pending Module" und "Device Event Pending" hinzugefügt, um zu überwachen, ob ein Geräte- oder Port-Ereignis in den Prozessdaten ansteht.
2.4. Ethernet/IP
- Einstellbare Prozessdaten
Der Benutzer kann nun aus mehreren vordefinierten exklusiven Verbindungen diejenige auswählen, die für seine Anwendung am besten geeignet ist.
Die Länge der Prozessdaten wird entsprechend der gewählten Verbindung angepasst, um den Overhead zu minimieren.
2.5. EtherCAT
- ESI für BNI XG5-5x8-xB5-x067
Die ESI-Dateien für die XG5-Netzwerkmodule (Advanced Line) wurden zu einer einzigen zusammengefasst, um die Inbetriebnahme mehrerer Netzwerkmodule noch einfacher zu gestalten.
2.6. Modbus/TCP
- Erstes Release von Modbus/TCP
Neben EtherCAT, Ethernet/IP und Profinet unterstützen alle Networking Module nun auch das Modbus/TCP-Protokoll.
3.1. Allgemein
- Dokumentenlinks
Die Links für die herunterladbaren Dokumente wurden fehlerhaft generiert. Alle Dokumente sind nun über die WebUI herunterladbar. - Zahlreiche kleinere Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen
3.2. WebUI
- MQTT-Nachrichtenkonfiguration
Lade-/Belegt-Anzeigen für MQTT-Nachrichtenkonfiguration in der WebUI hinzugefügt
3.3. Profinet
- Zahlreiche kleinere Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen
3.4. Ethernet/IP
- Zahlreiche kleinere Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen
3.5. EtherCAT
- Zahlreiche kleinere Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen
3.6. Modbus/TCP
- Keine
Disclaimer
Die hier unentgeltlich bereitgestellte technische Information zu Ihrer Anfrage basiert auf dem von BALLUFF vorliegenden Kenntnisstand um Sie bestmöglich bei Ihrer technischen Fragestellung bzw. Anwendung zu unterstützen und Lösungsansätze aufzuzeigen.
Nachdem die technische Information unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, ist die Sach- und Rechtsmängelhaftung von BALLUFF ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von BALLUFF oder Arglist auf Seiten von BALLUFF vor. Diesbezüglich haftet BALLUFF auf Schadenersatz wegen Mängeln der technischen Information oder wegen der Verletzung sonstiger vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Arglist, bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei der Übernahme einer Garantie sowie bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine weitergehende Haftung von BALLUFF ist ausgeschlossen.
Prüfen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob die hier bereitgestellte, unentgeltliche Information für Ihre Anwendung geeignet ist. Mit der Nutzung der hier unentgeltlich vorgelegten Informationen erkennen Sie diese Haftungsregelung an.