Karriere
Unternehmen

Induktive Näherungsschalter

Induktive Sensoren

Verfügbar in:

25 Baureihen

Balluff bietet eine breite Palette von induktiven Näherungsschaltern für verschiedene Anwendungen und Branchen. Egal ob Standard, hochdruckfest, hygiene / washdown gerecht, Faktor 1, magnetfest, schweißfest, temperaturfest, explosionsfest oder NAMUR, durch unterschiedliche Gehäusewerkstoffe und Abdichtungsverfahren finden Sie in unserem Portfolio garantiert das passende Produkt für Ihre individuelle Anwendung. Für die leichte Integration in verschiedensten Situationen und für optimale Lösungen auch bei Platzeinschränkungen stellen wir unterschiedliche Bauformen, Gehäusedurchmesser und Gewindegrößen bereit.

Die weltweit eingesetzte Technik verfügt über ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und ist auch bei hohen Stückzahlen in kurzer Zeit lieferbar.

Steigern Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und reduzieren Sie gleichzeitig Instandhaltungs- und Lagerkosten mit induktiven Näherungsschaltern von Balluff.

Die Besonderheiten

  • Stecker- oder Kabelanschluss
  • zylindrische und verschiedene rechteckige Bauformen
  • Varianten für DC-3/4 Draht, IO-Link und DC-, AC- und AC/DC-2-Draht
  • bündige und nichtbündige Sensoren
  • kurze und lange Bauformen
  • mit und ohne Festanschlag
  • hochdruckfeste Sensoren bis 500 bar
  • Hochtemperatursensoren bis 230 °C
  • Sensoren mit hoher Chemikalienbeständigkeit und hoher Schutzart bis IP69K
  • magnetfeldfeste Sensoren
  • schweißfeste Sensoren
  • Faktor 1 Sensoren oder NAMUR Sensoren

25 Baureihen

Baureihe Bauform Range Sn max. Schaltfunktion Schaltausgang Anschlussart Einbau
Aktionen

BES G S

Zylinderische Ausführung ohne Gewinde
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 5 mm Öffner (NC), Schließer (NO) NPN, PNP Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder bündig, nicht bündig

BES M M

Zylinderische Miniaturausführung
M4x0.5, M5x0.5 5 mm Öffner (NC), Schließer (NO) NPN, PNP Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder bündig, nicht bündig

BES M S

Zylindrische Ausführung
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 30 mm Öffner (NC), Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt, NPN, PNP, PNP/NPN/Gegentakt Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder bündig, nicht bündig, quasi bündig

BES Q26 S

Quadratische Ausführung mit 26 mm Höhe
26x26 10 mm Schließer (NO) gepolt, PNP Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder bündig

BES Q40 S

Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe
40x40 40 mm Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) NPN, PNP Schraubklemmen, Steckverbinder bündig, nicht bündig

BES Q80 S

Quadratische Ausführung mit 80 mm Höhe
80x80 50 mm Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) NPN, gepolt, PNP Schraubklemmen, Steckverbinder bündig, nicht bündig

BES Q M

Quadratische Kompaktausführung
8x8, 5x5 3 mm Öffner (NC), Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) NPN, PNP, PNP/NPN/Gegentakt Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder bündig

BES R S

Kubische Ausführung
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 8 mm Öffner (NC), Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) NPN, PNP Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder bündig, nicht bündig

BES M F1

Faktor 1 in zylindrischer Ausführung
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm Schließer (NO) NPN, PNP Steckverbinder bündig, nicht bündig

BES Q40 F1

Faktor 1 in quadratischer Ausführung mit 40 mm Höhe
40x40 40 mm Öffner (NC), Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) NPN, PNP Steckverbinder bündig, nicht bündig, einseitig bündig

BES R F1

Faktor 1 in kubischer Ausführung mit Durchgangsbohrungen
32x20x8 5 mm Schließer (NO) PNP Kabel mit Steckverbinder bündig

BES M HT

Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 15 mm Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) NPN, PNP Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder bündig, nicht bündig

BES Q12 HT

Quadratische Ausführung mit 12 mm Höhe für temperaturfeste Anwendungen
12x12 4 mm Schließer (NO) PNP Kabel bündig

BES Q40 HT

Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für temperaturfeste Anwendungen
40x40 25 mm Schließer (NO) für Schaltverstärker, PNP Steckverbinder nicht bündig

BES Q8 HT

Quadratische Ausführung mit 8 mm Höhe für temperaturfeste Anwendungen
8x8 2 mm Schließer (NO) PNP Kabel bündig

BES M MF

Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) NPN, PNP Steckverbinder bündig, nicht bündig, quasi bündig

BES Q40 MF

Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für magnetfeldfeste Anwendungen
40x40 40 mm Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) PNP Steckverbinder bündig, nicht bündig, einseitig bündig

BES R MF

Kubische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
32x20x8 7 mm Schließer (NO) PNP Kabel, Kabel mit Steckverbinder bündig

BES M P

Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 40 mm Öffner (NC), Schließer (NO) NPN, PNP Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder, Litzen bündig, nicht bündig, quasi bündig

BES M FM

Zylinderische Ausführung mit Ganzmetallgehäuse
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 8 mm Öffner (NC), Schließer (NO) NPN, PNP Steckverbinder bündig

BES M H

Zylindrische Ausführung für Anwendungen im Hygiene-Bereich
M18x1, M12x1 8 mm Öffner (NC), Schließer (NO) PNP Steckverbinder bündig, nicht bündig

BES G EX

Zylinderische Ausführung ohne Gewinde für explosionsgefährdete Bereiche
D6.5 1 mm Kabel bündig

BES M EX

Zylindrische Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 15 mm Schließer (NO) PNP Kabel, Steckverbinder bündig, nicht bündig

BES Q40 EX

Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für explosionsgefährdete Bereiche
40x40 35 mm Steckverbinder bündig, nicht bündig

BES SP

Spezialausführung
2 mm Schließer (NO) PNP/NPN Steckverbinder bündig

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.