Lumineszenztaster

Optoelektronische Sensoren

Verfügbar in:

1 Ausführungen

Unsere Lumineszenztaster BLT detektieren mit ihrem UV-Licht Objekte, die der Mensch ohne Hilfsmittel nicht sehen kann. Sie kommen beim Erfassen unsichtbar markierter Produkte zum Einsatz. Oder wenn z. B. Schmierstoffe überprüft werden sollen, die zuvor mit lumineszierenden Partikeln angereichert wurden.

Die Besonderheiten

  • UV-Licht – keine externen Lampen oder Lichtquellen erforderlich
  • mit einem Tastendruck einlernbar – ohne separate Software
  • robuste, industrietaugliche Bauformen

Verfügbarkeit

1 Ergebnisse

Bestellcode Preis Abmessung Schnittstelle Reichweite Lichtart Anschluss
Aktionen

BLT0009

BLT 21M-001-P-S4
400 EUR 12 x 50 x 42.5 mm PNP Schließer/Öffner (NO/NC) 0...40 mm Ultraviolettlicht Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.