Karriere
Unternehmen

Lichttaster

Optoelektronische Sensoren

Verfügbar in:

17 Baureihen

Unsere breite Palette an Lichttastern bietet Ihnen wirtschaftliche Lösungen, wenn Sie Kontrastunterschiede zuverlässig erkennen möchten. Dabei erfassen diese Lichttaster Objekte abhängig von Oberfläche, Farbe und Material. So hängt ihre Tastweite von Größe, Form, Farbe und Beschaffenheit der reflektierenden Objektoberfläche ab.

Sender und Empfänger sind in einem Gehäuse untergebracht, sodass Sie die Lichttaster einfach montieren und durch ihren gut sichtbaren Lichtstrahl leicht ausrichten.

Die passende Lichtart wählen Sie abhängig von der Anwendung. Je nach Typ bieten Ihnen unsere Lichttaster gut sichtbares Rotlicht, unsichtbares Infrarotlicht oder sehr präzises, für die Kleinteileerkennung optimal geeignetes Laserlicht.

Zur farbunabhängigen und oberflächenunabhängigen Erfassung empfehlen wir Lichttaster mit Hintergrundausblendung. Sie arbeiten mit Rotlicht oder dem für die Kleinteileerkennung optimal geeigneten Laserrotlicht. Ihre Tastweise ist auch bei verschiedenen Remissionsgraden nahezu konstant.

Die Besonderheiten

  • ideal für die Erkennung von Kontrastunterschieden – abhängig von Oberfläche, Farbe und Material
  • bei Lichttastern mit Hintergrundausblendung: zuverlässige Objekterkennung mit verschiedenen Reichweiten, so gut wie unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material
  • dank gut sichtbarem Lichtstrahl kostengünstig und einfach zu montieren und auszurichten
  • kürzere Reichweiten im Vergleich zu Reflexions- und Einweglichtschranken
  • Montage nur eines elektrischen Gerätes
  • Lichttastern mit Blaulicht zur einwandfreien Detektion schwer erkennbarer Objekte

17 Baureihen

Baureihe Bauform Reichweite max. Schaltfunktion Schnittstelle Lichtart Anschlussart Anschluss, Bauform Kabelmantelmaterial
Aktionen

BOS 21M D

Kubische Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten
quaderförmig 2000 mm Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) IO-Link, PNP/NPN/Gegentakt, NPN, PNP Infrarot, Rotlicht Steckverbinder M12x1

BOS 23K D

Kubische Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown
quaderförmig 5000 mm Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP/NPN, NPN, PNP Rotlicht Steckverbinder M12x1

BOS 26K D

Kubische Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten bis 25 m Reichweite
quaderförmig 600 mm Schließer (NO) NPN, PNP Infrarot, Rotlicht Steckverbinder M12x1

BOS 50K D

Kubische Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten bis 60 m Reichweite
quaderförmig 3500 mm Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) PNP Rotlicht Steckverbinder M12x1

BOS 5K D

Günstige und kleine Einstiegsvariante unserer kubischen Lichttaster
quaderförmig 300 mm Schließer/Öffner (NO/NC) NPN, PNP Rotlicht Kabel, Steckverbinder M8x1 PVC

BOS 64K D

Kubische Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten und Relais
quaderförmig 2000 mm Schließer/Öffner (NO/NC) Relais Infrarot Schraubklemmen

BOS 6K D

Kubische Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten bis 18 m Reichweite
quaderförmig 1500 mm Schließer/Öffner (NO/NC) PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP Rotlicht, Blaulicht Kabel, Steckverbinder M8x1 PVC

BOS Q08M D

Quadratische Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten
quaderförmig 60 mm Öffner (NC), Schließer (NO) IO-Link, NPN, PNP Rotlicht Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder M8x1 PUR

BOS R01E D

Hochkant-Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown
quaderförmig 100 mm Öffner (NC), Schließer (NO) IO-Link, NPN, PNP Rotlicht Kabel, Kabel mit Steckverbinder M8x1 PUR

BOS R020K D

Hochkant-Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten bis 3 m Reichweite
quaderförmig 150 mm Öffner (NC), Schließer (NO) NPN, PNP Rotlicht Kabel, Kabel mit Steckverbinder M8x1 PVC

BOS R254 D

Hochkant-Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown
quaderförmig 1000 mm Schließer/Öffner (NO/NC) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt, Pin 4: Gegentakt, Analog, Strom Rotlicht Steckverbinder M12x1

BOS R81K D

Hochkant-Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten zur Lochmontage
quaderförmig 300 mm Schließer (NO) NPN, PNP Rotlicht Kabel, Steckverbinder M12x1 PVC

BOS R090K D

Hochkant-Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten bis 20 m Reichweite
quaderförmig 1000 mm Öffner (NC), Schließer/Öffner (NO/NC) NPN, PNP Infrarot, Rotlicht Kabel, Steckverbinder M8x1 PVC

BOS 30M D

Zylindrischer Lichttaster mit M30-Durchmesser
Ø 36 mm, Ø 35 mm 2000 mm Schließer/Öffner (NO/NC) NPN, PNP Infrarot Steckverbinder M12x1

BOS M12 D

Zylindrische Lichttaster mit M12-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Ø 12 mm 400 mm Öffner (NC), Schließer (NO) NPN, PNP Infrarot, Rotlicht Kabel, Steckverbinder M12x1 PVC

BOS M18 D

Zylindrische Lichttaster mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Ø 18 mm 800 mm Öffner (NC), Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt, Pin 4: PNP/NPN/Gegentakt, NPN, PNP Infrarot, Rotlicht Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder M12x1, Molex Mini-Fit 4.2 PVC

BOS M8 D

Zylindrische Lichttaster mit M8-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Ø 8 mm 60 mm Öffner (NC), Schließer (NO) IO-Link, NPN, PNP Rotlicht Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder M8x1 PUR

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.