- Einweglichtschranken
- Farbsensoren
- Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern
- Gabellichtschranken im Kunststoffgehäuse
- Gabellichtschranken im Metallgehäuse
- Kontrasttaster
- Kunststoff- und Glasfasern für Faserbasisgeräte
- Lichtbänder
- Lichtgitter
- Lichttaster
- Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Lumineszenztaster
- Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe
- Micromote - optische Sensorköpfe
- Optoelektronische Distanzsensoren
- Rahmenlichtschranken
- Reflexionslichtschranken
- Winkellichtschranken
Verfügbarkeit
502 Ergebnisse
Bestellcode | Preis | Funktionsprinzip optisch | Abmessung | Schnittstelle | Reichweite | Lichtart | Anschluss | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS01JKBOS 5K-PU-LH12-S75 |
125.58 EUR | Lichttaster, Triangulation | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | 20...300 mm | Laser Rotlicht | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | |
BOS01JWBOS 5K-PU-LR10-S75 |
112.77 EUR | Reflexionslichtschranke | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | 0...10 m | Laser Rotlicht | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | |
BOS01UMBOS 12M-PA-RF10-S4 |
96 EUR | Lichttaster, Triangulation | Ø 12 x 60 mm |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
1...25 mm | LED Rotlicht | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | |
BOS01CEBOS 18M-PA-PR20-S4 |
100 EUR | Reflexionslichtschranke | Ø 18 x 75 mm |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
0...7 m | LED Rotlicht | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | |
BOS020MBOS R020K-PS-RF11-00,2-S49 |
103 EUR | Lichttaster, HGA fest | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | PNP Schließer (NO) | 1...30 mm | LED Rotlicht | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PVC | |
BOS018PBOS 50K-PA-RH12-S4 |
187 EUR | Lichttaster, Triangulation | 28.5 x 80.5 x 62 mm |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
200...2000 mm | LED Rotlicht | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | |
BOS008LBOS 26K-PA-1LQP-S4-C |
339.57 EUR | Reflexionslichtschranke | 17 x 50 x 50 mm |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
0...25 m | Laser Rotlicht | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | |
BOS0217BOS R020K-PS-RF12-00,2-S49 |
105 EUR | Lichttaster, HGA fest | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | PNP Schließer (NO) | 1...60 mm | LED Rotlicht | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PVC | |
BOS01TTBOS 12M-PS-PR10-S4 |
73 EUR | Reflexionslichtschranke | Ø 12 x 60 mm | PNP Schließer (NO) | 0...3 m | LED Rotlicht | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | |
BOS0255BOS 5K-PU-LR10-S49 |
112.77 EUR | Reflexionslichtschranke | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | 0...10 m | Laser Rotlicht | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.