Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang
Ultraschall-Sensoren
Verfügbar in:
6 Baureihen
Unsere Ultraschallsensoren dienen der Positionserfassung oder Objekterkennung in festen, pulverförmigen und flüssigen Medien. Dort kontrollieren sie berührungslos die Anwesenheit von Objekten und zählen diese. Die ideale Lösung für alle, die einen universell und unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit einsetzbaren Sensor suchen. Selbst Nebel, Staub oder Schmutz können den mit unterschiedlichsten Ausgangssignalen erhältlichen Multitalenten nichts anhaben. Und dank hoher Auflösung sowie kleinen Blindzonen sorgen sie jederzeit für äußerste Präzision.
Die Besonderheiten
- Positionserfassung oder Objekterkennung in festen, pulverförmigen und flüssigen Medien
- berührungslose Kontrolle der Anwesenheit und Zählen von Objekten
- unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit
- äußerste Präzision dank hoher Auflösung und kleiner Blindzonen
- digitale oder analoge Ausgänge
6 Baureihen
Baureihe | Anschluss | Schnittstelle | Reichweite min. | Reichweite max. | Gehäusematerial primär | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
BUS M12Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde und analogem Ausgang |
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Analog, Spannung, Analog, Strom | 20 mm | 350 mm | Messing vernickelt | |
BUS M18Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde und analogem oder digitalem Ausgang |
Steckverbinder, M12x1-Stecker, Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | IO-Link, Analog, Spannung, Analog, Strom, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Messing, Messing vernickelt | |
BUS M30Zylindrische Ausführung mit M30-Gewinde und analogem oder digitalem Ausgang |
Steckverbinder, M12x1-Stecker, Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Analog, Spannung/Analog, Strom, NPN, PNP | 30 mm | 8000 mm | Messing, Edelstahl | |
BUS Q62Quadratische Ausführung und analogem oder digitalem Ausgang |
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | IO-Link, PNP/NPN, Analog, Spannung/Analog, Strom, PNP | 350 mm | 8000 mm | PBT | |
BUS R06Kubische Ausführung und analogem oder digitalem Ausgang |
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Analog, Spannung, Analog, Strom, NPN, PNP | 20 mm | 1000 mm | ABS | |
BUS W18Zylindrische Ausführung mit abgewinkeltem Sensorkopf und analogem oder digitalem Ausgang |
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | IO-Link, Analog, Spannung, Analog, Strom, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Messing |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.