Karriere
Unternehmen

Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen

Magnetfeld-Sensoren

Verfügbar in:

10 Baureihen

Unsere Zylinderschalter mit flexiblem Befestigungssystem eignen sich für sämtliche Nutformen, wie etwa die T-, C-, Rund- oder Trapeznut. Lassen sie sich doch mit speziellen Haltewinkeln herstellerübergreifend an nahezu allen Zylindertypen adaptieren. Dadurch steht Ihnen bei der Positionserkennung an Greifern, Pneumatikzylindern, Rundzylindern (bis 80 mm) und Zugstangenzylindern (bis 17 mm) immer ein zuverlässiges Werkzeug zur Verfügung.

Darüber hinaus wird der Schaltpunkt der Zylindersensoren nur einmal justiert und bleibt beim Sensortausch erhalten. Auf diese Art erhöhen Sie die Funktionssicherheit Ihrer Anlage. Und der Sensortausch wird auch an schwer zugänglichen Stellen sicherer und leichter. Willkommener Nebeneffekt: Durch unsere universell einsetzbaren Sensortypen sparen Sie Lagerplatz und können Ihre Kosten senken.

Die Besonderheiten

  • für Greifer, Pneumatikzylinder, Rundzylinder (bis 80 mm) und Zugstangenzylinder (bis 17 mm)
  • zuverlässiges Schaltverhalten durch präzisen Schaltpunkt
  • verschleißfrei, da berührungslos
  • sicherer Halt und schnelle Montage

10 Baureihen

Baureihe Nutform Gehäusematerial primär Abmessung Schaltausgang Schnittstelle Anschlussart Umgebungstemperatur max. Schutzart
Aktionen

BMF 103

Für unterschiedliche Nut-Formen und kleinen Bauräumen
variable PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP NPN, PNP Kabel, Kabel mit Steckverbinder 85 °C IP67

BMF 21

Für Zugstangenzylinder
PBT 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm NPN, PNP NPN, PNP Kabel, Steckverbinder 85 °C IP67

BMF 235

Für T-Nut
T-slot PA 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP PNP Kabel mit Steckverbinder 85 °C IP67

BMF 235T

Für T-Nut und 2 Schaltpunkten (Teachfunktion)
T-slot PA 23.5 x 6.2 x 5 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP Kabel, Kabel mit Steckverbinder 80 °C IP67

BMF 303

Für unterschiedliche Nut-Formen mit positionserhaltenden Haltewinkeln
variable LCP 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm NPN, PNP NPN, PNP Kabel, Kabel mit Steckverbinder 85 °C IP67

BMF 305M

Für unterschiedliche Nut-Formen mit abgewinkeltem Steckverbinder
variable Aluminium 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm PNP PNP Steckverbinder 105 °C IP67, IP65

BMF 405

Für T-Nut und dem Einsatz im Hygienebereich
T-slot PP 5 x 5.4 x 27 mm NPN, PNP NPN, PNP Kabel, Kabel mit Steckverbinder 100 °C IP68, IP67, IP69K

BMF 415

Für T-Nut und dem Einsatz in rauen Umgebungen mit Schweißspritzern
PA 12 5 x 6.4 x 34 mm PNP, IO konfigurierbar IO-Link, IO konfigurierbar, PNP Kabel, Kabel mit Steckverbinder 80 °C IP67

BMF 423

Für C-Nut
C-slot PA 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm NPN, PNP NPN, PNP Kabel, Kabel mit Steckverbinder 85 °C IP67

BMF T

Für T-Nut mit 2 Sensorköpfen
C-slot, T-slot, variable PA, PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP NPN, PNP Kabel mit Steckverbinder 85 °C IP67

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.