Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Magnetfeld-Sensoren
Verfügbar in:
10 Baureihen
Unsere Zylinderschalter mit flexiblem Befestigungssystem eignen sich für sämtliche Nutformen, wie etwa die T-, C-, Rund- oder Trapeznut. Lassen sie sich doch mit speziellen Haltewinkeln herstellerübergreifend an nahezu allen Zylindertypen adaptieren. Dadurch steht Ihnen bei der Positionserkennung an Greifern, Pneumatikzylindern, Rundzylindern (bis 80 mm) und Zugstangenzylindern (bis 17 mm) immer ein zuverlässiges Werkzeug zur Verfügung.
Darüber hinaus wird der Schaltpunkt der Zylindersensoren nur einmal justiert und bleibt beim Sensortausch erhalten. Auf diese Art erhöhen Sie die Funktionssicherheit Ihrer Anlage. Und der Sensortausch wird auch an schwer zugänglichen Stellen sicherer und leichter. Willkommener Nebeneffekt: Durch unsere universell einsetzbaren Sensortypen sparen Sie Lagerplatz und können Ihre Kosten senken.
Die Besonderheiten
- für Greifer, Pneumatikzylinder, Rundzylinder (bis 80 mm) und Zugstangenzylinder (bis 17 mm)
- zuverlässiges Schaltverhalten durch präzisen Schaltpunkt
- verschleißfrei, da berührungslos
- sicherer Halt und schnelle Montage
10 Baureihen
Baureihe | Nutform | Gehäusematerial primär | Abmessung | Schaltausgang | Schnittstelle | Anschlussart | Umgebungstemperatur max. | Schutzart | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 103Für unterschiedliche Nut-Formen und kleinen Bauräumen |
variable | PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder | 85 °C | IP67 | |
BMF 21Für Zugstangenzylinder |
PBT | 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Steckverbinder | 85 °C | IP67 | ||
BMF 235Für T-Nut |
T-slot | PA | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP | PNP | Kabel mit Steckverbinder | 85 °C | IP67 | |
BMF 235TFür T-Nut und 2 Schaltpunkten (Teachfunktion) |
T-slot | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder | 80 °C | IP67 | |
BMF 303Für unterschiedliche Nut-Formen mit positionserhaltenden Haltewinkeln |
variable | LCP | 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder | 85 °C | IP67 | |
BMF 305MFür unterschiedliche Nut-Formen mit abgewinkeltem Steckverbinder |
variable | Aluminium | 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm | PNP | PNP | Steckverbinder | 105 °C | IP67, IP65 | |
BMF 405Für T-Nut und dem Einsatz im Hygienebereich |
T-slot | PP | 5 x 5.4 x 27 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder | 100 °C | IP68, IP67, IP69K | |
BMF 415Für T-Nut und dem Einsatz in rauen Umgebungen mit Schweißspritzern |
PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm | PNP, IO konfigurierbar | IO-Link, IO konfigurierbar, PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder | 80 °C | IP67 | ||
BMF 423Für C-Nut |
C-slot | PA | 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder | 85 °C | IP67 | |
BMF TFür T-Nut mit 2 Sensorköpfen |
T-slot, variable | PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | PNP | PNP | Kabel mit Steckverbinder | 85 °C | IP67 |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.