Karriere
Unternehmen

Mechanische Reihenpositionsschalter mit Wechselleiste

Nockenschalter

Verfügbar in:

25 Ausführungen

Unsere mechanischen Reihenpositionsschalter mit Wechseleinheit sind sowohl für Standardanwendungen als auch mit Sicherheitsschaltstellen für erhöhte Anforderungen erhältlich. Bei ihnen muss zum Austausch einzelner Stößel nicht etwa der gesamte Schalter ausgebaut werden. Das Lösen zweier Schrauben genügt, um die Stößeleinheit zu entfernen. Dies spart Zeit und Geld.

Die Besonderheiten

  • kurze Servicezeiten dank einfacher Montage der Wechseleinheit
  • schneller Austausch einzelner Stößel oder der ganzen Einheit direkt an der Maschine
  • geringe Reparaturkosten
  • keine Verdrahtungsfehler
  • je nach Baureihe bis zu sechs Schaltstellen
  • zwei Baureihen

25 Ausführungen

Bestellcode Preis Schaltstellen, Anzahl Stößelform Ausführung Anschlussart Schaltstellenabstand
Aktionen

BNS018K

BNS 823-D03-D12-100-10-02-FD
441.95 EUR 3 1-3. Schaltstelle: Dach Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme

BNS018R

BNS 823-D04-R12-100-22-04
547.79 EUR 4 1-4. Schaltstelle: Rolle Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme

BNS018T

BNS 829-D02-D12-100-10-FD
231.42 EUR 2 1-2. Schaltstelle: Dach Sprungkontakt Schraubklemme 12 mm

BNS0190

BNS 829-D02-R12-100-10-FE
231.42 EUR 2 1-2. Schaltstelle: Rolle Sprungkontakt Schraubklemme 12 mm

BNS0192

BNS 829-D03-D12-100-10
293.06 EUR 3 1-3. Schaltstelle: Dach Sprungkontakt Schraubklemme

BNS0194

BNS 829-D03-D12-100-10-FD-S90L
593.15 EUR 3 1-3. Schaltstelle: Dach Sprungkontakt Steckverbinder

BNS0198

BNS 829-D03-R12-100-10-FE
337.37 EUR 3 1-3. Schaltstelle: Rolle Sprungkontakt Schraubklemme 12 mm

BNS0199

BNS 829-D04-D12-100-10
381.47 EUR 4 1-4. Schaltstelle: Dach Sprungkontakt Schraubklemme 12 mm

BNS019A

BNS 829-D04-D12-100-10-FD
441.95 EUR 4 1-4. Schaltstelle: Dach Sprungkontakt Schraubklemme 12 mm

BNS019H

BNS 829-D04-D16-100-10
381.47 EUR 4 1-4. Schaltstelle: Dach Sprungkontakt Schraubklemme 16 mm

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.