Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

Druck messen und übertragen während des Vakuumtrocknens

Drucktransmitter BSP mit IO-Link-Schnittstelle

Nach dem Kalandrieren und Schneiden müssen die Tochterrollen den Vakuumtrocknungsprozess durchlaufen. Bei der heutigen Trocknungstechnik werden die Elektroden in der Regel in einer Unterdruckumgebung bei 60 bis 150 °C über 12 Stunden hinweg beheizt, optional mit Inertgaszufuhr. Kompakte Drucktransmitter bedeuten eine kontinuierlich zuverlässige Druckmessung in Vakuumtrocknungsanlagen. Sie sind platzsparend und werden direkt am Ort des Geschehens installiert. Die IO-Link-Schnittstelle stellt alle Informationen für die SPS und das Diagnosesystem zur Verfügung. Der SIO-Modus macht den BSP-Transmitter außerdem zu einem Druckschalter mit frei wählbarem Schaltpunkt.

Die Besonderheiten

  • Messbereich –1…600 bar
  • Vakuum-Messung
  • robustes Edelstahlgehäuse
  • Messzelle aus Keramik oder Edelstahl
  • Ausgang als 4...20 mA, 0...10 V oder IO-Link mit Schaltausgang (NPN/PNP)
  • hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten