Feedback-Systeme für lineare Direktantriebe

Hohe Energieeffizienz und Antriebsqualität, da hochgenau und dynamisch

linearer Direktantrieb

Die hochgenauen und dynamischen Positionsmessysteme BML von Balluff sorgen für eine hohe Energieeffizienz und Antriebsqualität. So liefern Ihnen die echtzeitfähigen Messsysteme ein optimales Positionsfeedback mit höchster Energieeffizienz für beste Regelqualität – selbst wenn in äußerst dynamischen Anwendungen die Verfahrgeschwindigkeit 10 m/s beträgt. Durch die Auflösung von 1 μm werden Genauigkeitsklassen bis zu ± 7 μm erreicht.

Applikationsbeispiele