Werkzeugspannweg überwachen

Werkzeugspannweg überwachen mit induktiven Abstandssensoren

Verfügt Ihr Spannsystem über eine kegelförmige Außengeometrie, so ist es möglich, Bewegungen quer zur Sensorachse auch mit einem induktiven Abstandssensor zu erfassen.

Eine solche Anordnung gilt als klassische Lösung zur kontinuierlich messenden Spannwegüberwachung.

Die Besonderheiten

  • mit IO-Link- oder Analogschnittstelle, flexibel bei der Auswertung
  • positionsgebendes Target, applikationsspezifisch individuell einsetzbar
  • einfacher Aufbau, geringer Platzbedarf

Downloads

  • Branchenbroschüre Antriebstechnik