Füllstand in Sandbunkern überwachen
Ultraschall-Sensoren von Balluff messen berührungslos die Füllstände der Sandbunker in der Gießerei. Und dies kontinuierlich in einem Erfassungsbereich bis zu 6 m. Dabei werden sie von Staub oder Schmutz nicht beeinträchtigt.
Die Füllstandhöhe können Sie sich optional durch ein Analogsignal oder mit zwei Schaltsignalen als Min-/ Max-Wert ausgegeben lassen.
Die Besonderheiten
- berührungslose kontinuierliche Messung
- zuverlässig bei kritischen Umweltbedingungen wie Schmutz oder Staub
- äußerste Präzision durch hohe Auflösung und kleine Blindzonen
- material- und farbunabhängig
Downloads
-
Branchenbroschüre Automobilindustrie