Sichere Teilerückverfolgung in Fertigung und Montage

Sichere Teilerückverfolgung in Fertigung und Montage

Unser High-Speed-RFID-System gewährleistet die Rückverfolgung des Umlaufbestands Ihrer automatisierten Montage. So verarbeitet die flexible Auswerteeinheit BIS V in Kombination mit Hochgeschwindigkeits-Schreib-/ Leseköpfen größte Datenmengen in kürzester Zeit. Diese sind bis zu 8-mal schneller als der weltweite Standard ISO 15693, sodass Sie Taktzeiten reduzieren und Ausbringungsraten steigern. Dabei können Sie sich beruhigt auf das System verlassen. Denn zur Qualitätssicherung zeichnet es den gesamten Produktionsablauf auf und speichert alle Daten.

Die Besonderheiten

  • Platz für alle Informationen durch konkurrenzlos großen Speicher bis 128 kByte
  • höchste Sicherheit wegen dezentraler Datenhaltung
  • transparent – alle Daten in Echtzeit verfügbar
  • flexibel – RFID und Sensorik über integrierten IO-Link-Master kombinierbar

Downloads

  • Branchenbroschüre Automobilindustrie