Vulkanisationsfortschritt auf einen Blick erfassen

Vulkanisierungsfortschritt auf einen Blick erfassen

Sie möchten über den aktuellen Status des Vulkanisiervorgang zu jedem Zeitpunkt Bescheid wissen? Mit der LED-Signalleuchte SmartLight ist dies kein Problem. Ihr Farbspektrum ist individuell definierbar und lässt sich on the fly ändern. Alle Sensorsignale werden über ein IO-Link-Mastermodul eingesammelt, das die Signalleuchte ansteuert. Auf diese Weise erkennen Sie auf einen Blick frühzeitig, wann das Vulkanisieren abgeschlossen sein wird. Und die nächsten Bearbeitungsschritte lassen sich ohne Zeitverlust einleiten.

Die Besonderheiten

  • über Verläufe und Tendenzen jederzeit informiert
  • individuell definierbares, vielfältiges Farbspektrum
  • Anzeige im laufenden Betrieb umstellbar, ohne mechanischen Umbau – dank IO-Link

Downloads

  • Branchenbroschüre Reifenindustrie