Druck im kompletten Antriebssystem kontrollieren

Druck im kompletten Antriebssystem kontrollieren

Mit unseren Drucksensoren überwachen Sie den Druck im kompletten Antriebssystem. Und profitieren von einfachem Handling und hoher Genauigkeit. Durch das große Display und einfache Bedienkonzept nach VDMA können Sie diese leicht und zügig parametrieren. Zugleich wird der aktuelle Systemdruck am hellen LED-Display angezeigt. Da sich Display und elektrischer Ausgang in eine zum Flansch unabhängige Position drehen lassen, sind die kompakten Sensoren flexibel und platzsparend installierbar.

Die Besonderheiten

  • binäre Schaltausgänge oder analoge Ausgangssignale
  • mit IO-Link für durchgängige Diagnose
  • verfügbar bis –40 °C, um anspruchsvolle Umgebungen zu lösen

Downloads

  • Branchenbroschüre Fluidtechnik