Perfekt in Greifern und Schlitten integrierbar

Perfekt in Greifern und Schlitten integrierbar

Speziell bei Greifern, wo Bauraum extrem wertvoll ist, können Sie mit unserem intelligenten Magnetfeld-Sensor bis zu acht Schaltpunkte innerhalb des Sensor-Arbeitsbereichs definieren und abfragen. Und mit dieser digitalen Lösung für jeden einzelnen Schaltpunkt die Hysterese individuell einstellen. Dadurch lassen sich in einem Greifer bis zu acht verschiedene Objektgrößen erkennen, was den Einsatz mehrerer herkömmlicher Sensoren überflüssig macht. Für Sie bedeutet das deutlich mehr Komfort, eine höhere Flexibilität und Kostenersparnis.

Die Besonderheiten

  • extrem großer 60 mm Überfahrweg
  • Sensorkopflänge 20 mm, mit abgesetzter Elektronik – ideal für kompakte Applikationen
  • Remote-Teach von bis zu acht Schaltpunkten über IO-Link
  • IO-Link PNP NO
  • M12- und M8-Sensor mit Kabel und Stecker, M8-Sensor mit 2 m Kabel verfügbar
  • Temperaturbereich von –25 bis +80 °C

Downloads

  • Branchenbroschüre Fluidtechnik