Pneumatische Antriebstechnik wird IIoT-fähig

Pneumatische Antriebstechnik wird IIOT-fähig

IIoT-fähiges pneumatisches Antriebssystem. Mit unseren Magnetfeld- Positionsmesssystem BMP mit IO-Link, das mit nahezu allen Zylindertypen kompatibel ist und bei wenig Platz punktet. Das absolute Positioniersystem misst mit hoher Genauigkeit durch die Zylinderwand die aktuelle Kolbenposition. Durch die IO-Link-Schnittstelle verfügen Sie über erweiterte Parametrieroptionen und umfangreiche Diagnosedaten. Zusätzlich erhalten Sie Informationen zum Gerätestatus, der Betriebstemperatur oder zu aktuellen Umgebungsbedingungen.

Die Besonderheiten

  • Flexibilität durch modulares Konzept: für eine Vielzahl von Zylindern über gesamten Hub von 32 bis 256 mm
  • zuverlässige Ergebnisse: hohe Linearität und Wiederholgenauigkeit
  • Industrie 4.0-geeignet: Condition Monitoring und Predictive Maintenance

Downloads

  • Branchenbroschüre Fluidtechnik