In der Hydraulik Kolbenposition und Ventilstellung erfassen

Im Druckbereich perfekt integrierbar

Kolbenposition und Ventilstellung erfassen in der Hydraulik

Hochdruckfeste induktive Sensoren von Balluff eignen sich perfekt für die Positionsüberwachung Ihrer Hydraulik, beispielsweise für die Endlagenkontrolle an hydraulischen Zylindern oder für die Überwachung von Ventilpositionen. Direkt in den Druckbereich integrierbar, bewältigen die Sensoren einen Druck von bis zu 500 bar.

Und bei einem Temperaturbereich von bis zu 120 °C und einem Schaltabstand von bis zu 2,5 mm lassen sie sich universell einsetzen. Über den optionalen Temperaturausgang können Sie den Zylinder zugleich vor Überhitzung schützen.

Um die Positionsüberwachung auch bei nichtmagnetischen Zylindern zu lösen, erhalten Sie bei uns universell einsetzbare Magnetfeld-Sensoren.

Applikationsbeispiele