Endlage des Zylinderhubs erkennen

Endlage des Zylinderhubs erkennen

Etablierter Standard bei der Endlagenüberwachung von Hydraulikzylindern sind hochdruckfeste induktive Sensoren. Diese erkennen berührungslos und verschleißfrei die Endlagen des Hubs im Hydraulikzylinder. Richten Sie mit dem Sensor noch eine Endlagendämpfung ein, lässt sich die Zuverlässigkeit der Achse signifikant erhöhen. Um auch bei wenig Platz große Kräfte bewältigen zu können, erhalten Sie von uns hochdruckfeste M5- und M8-Sensoren für den begrenzten Einbauraum.

Die Besonderheiten

  • zuverlässiger Standard bis 500 bar
  • für jede Zylinder- und Ventilgröße – Bauformen von M5 bis M16

Downloads

  • Branchenbroschüre Fluidtechnik