Kolbenposition durch Blockzylinderwand messen

Kolbenposition durch Blockzylinderwand messen

Mit dem berührungslosen und verschleißfreien Magnetfeld-Positionsmesssystem BMP machen Sie aus Ihrem nichtmagnetischen Blockzylinder ein IIoT-fähiges Antriebssystem. Das absolute Positioniersystem misst mit hoher Genauigkeit durch die Zylinderwand kontinuierlich die aktuelle Kolbenposition. Und eröffnet mit IO-Link erweiterte Parametrier- und Diagnoseanwendungen. Neben den Prozessdaten erhalten Sie so beispielsweise Informationen zum Gerätestatus, der Betriebstemperatur oder zu aktuellen Umgebungsbedingungen.

Die Besonderheiten

  • Flexibilität durch modulares Konzept: für eine Vielzahl von Zylindern über gesamten Hub von 32 bis 256 mm
  • Industrie 4.0-geeignet: Condition Monitoring und Predictive Maintenance
  • einfache Montage

Downloads

  • Branchenbroschüre Fluidtechnik