- Life Science
- Halbleiterindustrie
- Stahl- und Hüttenindustrie
- Antriebstechnik
- Metallbearbeitung
- Mobile Arbeitsmaschinen
- Verpackung, Lebensmittel, Getränke, Pharma und Kosmetik
- Batterieindustrie
- Automobilindustrie und -zulieferer
- Fluidtechnik
- Kunststoffindustrie
- Energiegewinnung
- Intralogistik
- Weiße Ware
- Elektronikindustrie
- Vielseitiges Leistungsspektrum – mit IO-Link
- In der Hydraulik Kolbenposition und Ventilstellung erfassen
- Präzise Feedbacksysteme für alle Hydraulikzylinder
- Der autarke hydraulische Kompaktantrieb
- Vom Hydrauliksystem zur digitalen Antriebslösung
- Der intelligente pneumatische Antrieb
- Fluidtechnische Antriebe sicher abschalten
Positionen in der Industriehydraulik hochgenau messen
Magnetostriktive Positionsmesssysteme von Balluff haben sich zum Standard für die zuverlässige, hochgenaue Positionsmessung in der Industriehydraulik entwickelt. Ihre Druckfestigkeit bis zu 1000 bar entspricht der des Hydraulikzylinders. Das berührungslose Wirkprinzip garantiert Ihnen Verschleißfreiheit und damit eine quasi unbegrenzte Lebensdauer. Unsere Absolutsysteme benötigen zudem keine Referenzfahrt. Ihr hochpräzises Ausgangssignal ist als Absolutsignal mit der Inbetriebnahme in der Steuerung verfügbar.
Die Besonderheiten
- druckfest bis 1000 bar – erweiterter Einsatzbereich
- Messlängen bis 7620 mm
- Schnittstellen analog, digital, Feldbus, Ethernet
- hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
Downloads
-
Branchenbroschüre Fluidtechnik