Maschinen im Fall der Fälle zuverlässig abschalten

Maschinen im Fall der Fälle zuverlässig abschalten

Um sicherzugehen, dass auch im Notfall Maschinengefährdungen abgewendet oder vermindert werden können, müssen sichere Befehlsgeräte wie der Not-Halt eingesetzt werden. In Anlagen muss als ergänzende Schutzmaßnahme jederzeit eine Not-Halt-Einrichtung verfügbar sein – egal, ob bei der Installation, im Betrieb oder bei der Wartung.

Die Besonderheiten

  • sicheres Abschalten der Energiezufuhr
  • Zwangsöffnung nach IEC 60947-5-1, Anhang K
  • steckbare Verbindung mit M12 (5-polig)
  • Pilz-Drucktaster mit Drehentriegelung
  • hohe Schutzart gegen Staub und Wasser
  • kompaktes Gehäuse, einfache Montage

Downloads

  • Branchenbroschüre Metallbearbeitung