Mobilkran: Position des Mobilkrans über 360° erfassen

Mobilkran: Position des Mobilkrans über 360° erfassen

Unsere Magnetband-Messsysteme sind auch bei sehr langsamen Drehzahlen extrem genau. Daher sind sie perfekt, um die Position von Mobilkränen rundum zu überwachen. Das System erkennt dabei nicht nur die Drehrichtung, sondern erfasst mit Referenzpunkten auch die richtige Position für die Verriegelung der Fahrerkabine. Alles berührungslos und verschleißfrei. Dazu montieren Sie es einfach am Drehkranz des Kranaufbaus.

Die Besonderheiten

  • extrem genau durch hohe Auflösung, auch bei sehr niedrigen Drehzahlen
  • verschleißfrei, da berührungslos
  • Ansteuern von Positionen möglich
  • großer Temperaturbereich (–20...80 °C)

Downloads

  • Branchenbroschüre mobile Arbeitsmaschinen