Flugzeug: Treppe optimal positionieren

Flugzeug: Treppe optimal positionieren

Bei der optimalen Positionierung einer Flugzeugtreppe kommt es auch auf den idealen Abstand von Treppe und Flugzeug an. Dies gewährleistet unser Ultraschall-Sensor. Die optischen und akustischen Signale helfen dem Fahrer den Zwischenraum zu erkennen und ermöglichen ein beschädigungsfreies Rangieren. Zuverlässig bei jedem Wetter. Denn Ultraschall-Sensoren sind unabhängig von Wasser, Nebel, Schmutz und Staub.

Die Besonderheiten

  • sehr präzise, da hohe Auflösung und kleine Blindzone
  • großer Erfassungsbereich von 350 bis 5000 mm
  • für hohe und niedrige Temperaturen: einsetzbar von –25 bis 70 °C

Downloads

  • Branchenbroschüre mobile Arbeitsmaschinen