Höchste Sicherheit für die Giesspfannenkontrolle

Höchste Sicherheit für die Giesspfannenkontrolle

Die Gießpfannenbewegung setzt höchste Zuverlässigkeit voraus. Und aus Sicherheitsgründen spricht alles für eine mehrfache Redundanz der dort eingesetzten Systeme. Bei den mehrfach redundanten magnetostriktiven Positionsmesssystemen BTL schaffen bis zu drei unabhängige Positionsmesssysteme in einem Gehäuse alle Voraussetzungen für den sicheren Betrieb Ihrer Stranggießanlage.

Die Besonderheiten

  • 2- oder 3-fach redundant
  • unterschiedliche Schnittstellen möglich
  • Schutzart IP67

Downloads

  • Branchenbroschüre Stahl- und Hüttenindustrie