Order around the clock at attractive online conditions
Your customer portal with order tracking, invoice download and offers
Test our attractive software services before you buy
Please login for an individual price calculation.
We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.
RegisterOur RFID systems are used to make all production steps transparent and traceable and are therefore an essential component in implementing the requirements of modern production and keeping track of all data at all times.
Ever faster, more flexible, more efficient and more adaptable production requires seamless communication from the sensor to the internet. This requires components that provide this information. At the same time, an infrastructure is needed that transports the data across all levels.
Der Liefertermin kann belegt werden und ist nicht älter als 6 Wochen.
Die Rücklieferung wird durch den Kunden vorangekündigt und durch Balluff freigegeben.
Die Ware ist in Originalverpackung und somit in einem wiederverkaufsfähigen Zustand. Eingeschweißte und/oder versiegelte Produkte müssen sich in ungeöffnetem Zustand befinden.
Die Ware wurde in Österreich gekauft.
Es handelt sich um Katalogprodukte.
Folgende Materialien sind von einer Rücklieferung ausgeschlossen:
Konfigurierbares und auftragsbezogen hergestelltes Material (KMAT)
Modifikationen (MOD)
Kundenspezifische Produkte
Sicherheitsprodukte
Klebe-Labels, generell Produkte, die eine begrenzte Lagerfähigkeit haben
Ohne vorherige Absprache mit und Zustimmung durch Balluff wird eine Rücksendung abgelehnt.
Rücknahme und Rücksendung erfolgt unter Vorbehalt und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Die abschließende Beurteilung obliegt Balluff.
Im Falle einer durch Balluff verursachten Falschlieferung oder Überlieferung erstatten wir den Warenwert zu 100%.
Für Rücksendungen aus anderen Gründen mit einem Netto-Warenwert von kleiner 150,- € erfolgt grundsätzlich keine Gutschrift.
Für Rücksendungen aus anderen Gründen mit einem Netto-Warenwert von größer 150,- € erstatten wir den Warenwert abzüglich 30% Bearbeitungsgebühr für die Überprüfungs- und Wiedereinlagerungsaufwendungen.
Transport- und Versicherungskosten werden grundsätzlich nur für Waren im Rahmen der Gewährleistung erstattet.
Kosten und Aufwendungen für Rücksendungen von abgelehnten Waren trägt grundsätzlich der Kunde.
Bei nicht angekündigter bzw. nicht freigegebener Ware behält sich Balluff das Recht vor, die dadurch entstandenen Aufwendungen nach der aktuell gültigen Service-Preisliste in Rechnung zu stellen.
Our engineers are working on fixing the issue. Meanwhile you can try the following actions: