09.02.2021
Digitaler Positionsanzeiger mit intuitiver Bedienerführung
Smart Automation and Monitoring System

Die Bezeichnung SAMS (Smart Automation and Monitoring System) steht für die umfassende Automatisierungsphilosophie von Balluff. Das Smart Automation and Monitoring System umfasst einerseits eine Vielzahl an Zusatzfunktionen und zusätzlichen Informationen jeder einzelnen Komponente und zeichnet sich andererseits durch sein einheitliches und standardisiertes Bedien-, Konfigurations- und Diagnosekonzept aus.
Mit Balluff bewältigen Sie schnell und sicher eine große Produktvielfalt und immer kleiner werdende Losgrößen. Denn unser Positionsanzeiger bietet Ihnen eine halbautomatisierte Formatverstellung mit einer eindeutigen Bedienerführung. Sein durchgängiges Bedien- und Konfigurationskonzept, also das Look-and-feel, erhöht die Flexibilität und die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen.
Die geführte Formatverstellung lässt sich einfach und sicher ausführen. Unterstützt werden Sie dabei durch die Positionsanzeige. Diese zeigt an, welcher Sollwert bei der Formatverstellung zu erreichen ist. Beim Drehen der Spindel werden Sie von einem Lauflicht detailliert geführt und können die Werte auf der Digitalanzeige prüfen.
Diese eindeutige Bedienerführung und die sichere Einstellung des Formats erhöhen die Effizienz. Nicht nur, dass die Formatänderung schneller gelingt, auch die Anlaufzeit und die Maschinenstillstandzeiten verkürzen sich deutlich. Unter dem Strich haben Sie den gesamten Ablauf unter Kontrolle, senken Ihren Ausschuss und sparen bares Geld.
Gut zu wissen: Unser digitaler Positionsanzeiger übertrifft sogar die Schutzart IP69K und ist zusätzlich Washdown-fähig.
Die Besonderheiten
- erweiterte IO-Link-Funktionalität durch Smart Automation Monitoring System SAMS
- Smart Features wie z. B. interne Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung
- Fehler vermeiden durch einfache Bedienerführung
- leicht zu integrieren via Washdown-Design
Downloads
-
Digitaler Positionsanzeiger mit intuitiver Bedienerführung