26.05.2021
Drehgeber für industrielle Anwendungen mit hoher Genauigkeit
Eine umfangreiche Produktfamilie

Drehgeber von Balluff kommen überall dort zum Einsatz, wo Längen, Positionen, Drehzahlen oder Drehbewegungen und Winkel oder Winkelgeschwindigkeiten zu erfassen sind. Sie wandeln mechanische Bewegungen in digitale elektrische Signale um.
Je nach Anwendung bietet Balluff unterschiedliche Messprinzipien. Wird eine hohe Auflösung gefordert, kommen häufig optische Drehgeber zum Einsatz. Für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen, werden magnetische Drehgeber genutzt. Zusätzlich gibt es Drehgeber in einer korrosionsbeständigen Ausführung im Edelstahlgehäuse und mit Schutzart IP69K.
Durch eine Vielzahl an Bauformen, von Miniaturencodern bis zu Muliturn-Hohlwellendrehgebern bietet unsere Drehgeber-Familie Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen im Maschinenbau.
Die Besonderheiten
- verschleißfrei
- inkrementale oder absolute Schnittstelle
- hohe Auflösung bis 16 Bit/Umdrehung
- Single- und Multiturnvarianten verfügbar
- Multiturn bis 243 Umdrehungen
- Varianten für Endhohlwellen, Hohlwellen und Vollwellen verfügbar
- robuster Aufbau für raue Umgebungsbedingungen
Downloads
-
Drehgeber für industrielle Anwendungen mit hoher Genauigkeit