28.10.2021
Magnetfeldsensor für die C-Nut
Kolbenposition verschleißfrei und zuverlässig überwachen

Die Magnetfeld-Sensoren BMF für die C-Nut von Balluff eignen sich besonders gut zum Überwachen der Kolbenposition an Zylindern und Greifern. Hier detektiert der Sensor das Feld des im Kolben integrierten Magneten durch die Zylinderwandung. Dank dieser berührungslosen Positionserfassung funktionieren die Sensoren verschleißfrei und zuverlässig – und das auch bei hohen Verfahrgeschwindigkeiten.
Für jeden Zylinder der passende Sensor
Weniger ist jetzt wirklich mehr: die neuen Magnetfeld-Sensoren BMF ersetzen gleich mehrere unserer Sensoren aus unserem bisherigen Portfolio für die C-Nut. Nun lassen sich nahezu alle Zylindergrößen und Fabrikate mit noch weniger Bauformen einfach abdecken.
Hält sicher und überwacht zuverlässig
Bündig einbaubar eignet sich der BMF auch für platzkritische Anwendungen. Da er von oben eingesetzt werden kann, passt der Magnetfeld-Sensor auch dort, wo Nutenenden verschlossen sind und ein seitliches Einführen nicht möglich ist. Darüber hinaus bietet Balluff extrem kurze Bauformen speziell für Kurzhubzylinder.
Wichtigste Eigenschaften und Vorteile auf einen Blick
- schnelle Montage, fester Halt
- kein Kontaktbrand, Prellen oder Kleben
- einsetzbar für Zylinder und Greifer mit starken oder schwachen Magneten
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- geeignet für Umgebungstemperaturen von –25°C bis +85°C