29.10.2021
Optoelektronische Sensoren für zuverlässige Objekterkennung und universellen Einsatz
Objekterkennung für alle Fälle

Die optoelektronischen Universalsensoren BOS sind prädestiniert für den flächendeckenden Einsatz. Die neue Baureihe ist als Reflexlichtschranke, diffuser Lichttaster und Lichttaster mit Hintergrundausblendung erhältlich. Das leuchtstarke Rotlicht der Sensoren hat zudem einen großen Durchmesser, wodurch ansprechende Reichweiten ermöglicht und die einwandfreie Erkennung Ihrer Objekte garantiert werden.
Schnelle Montage und universeller Einsatz
Dank ihrer kubischen Gehäuseform mit M18 Gewindenase sind diese zudem überall schnell und einfach montiert. Die Einstellung erfolgt durch ein obenliegendes Potentiometer, ganz ohne aufwendigen Teachvorgang.
Erkennen von Paketen auf Förderbändern
Ob Lichtschranke oder Lichttaster: Optoelektronische Sensoren der Baureihe BOS R81K eignen sich optimal für die Steuerung und Überwachung von Fördersystemen und ähnlichen Anlagen.
Mit ihrem präzisen Schaltverhalten erfassen die Sensoren die Anwesenheit von Objekten, wie z. B. Pakete, stets zuverlässig – unabhängig von deren Oberfläche und über unterschiedlichste Aktionsradien.
Wichtigste Eigenschaften und Vorteile auf einen Blick
- flexibler Einsatz durch vielfältige Montagemöglichkeiten
- schnelle und problemlose Ausrichtung dank Rotlicht-Spot mit großem Durchmesser
- kubischen Gehäuseform mit M18 Gewindenase für einfachen Einbau