BAM034A
Klemmhalter ohne Festanschlag für Näherungsschalter
Typenschlüssel:
BAM MC-XA-049-D30,0-5
Wird geladen...
Welches Attribut möchten Sie behalten?
- Verwendung
-
für Ultraschall-Sensoren BUS
für Sensoren Ø30 mm - Material
-
Edelstahl (1.4404)
Silikon SI 70/101 - Abmessung
- Ø 50 x 40 mm
- Befestigung
- Schrauben, Klemmen
- Umgebungstemperatur
- -20...80 °C
- Zulassung/Konformität
-
EHEDG
WEEE
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.0
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-37-01
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300