Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flanschsteckverbinder
Anschluss
M23x1-Buchse, gerade, 19-polig
Anzahl der Leiter
19
Leiterquerschnitt
22 AWG
Litzenlänge L
2.00 m
Betriebsspannung Ub
150 VDC / 150 VAC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt