Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0L12

BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-500

Ethernet/Profinet Kabel

Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 50 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
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
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 50 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...60 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC
Nennstrom (40 °C)
1.5 A
Schutzart
IP67/IP20
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten