- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
- Anschluss 3
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Betriebsspannung Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Kabel
- PVC schwarz
- Nennstrom (40 °C)
- 1.5 A
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -10...80 °C
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-25-01-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-06
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604