Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt türkisblau, 5 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 6A
Produktausführung
0.6 m, PUR, RJ45, Stecker
1 m, PUR, RJ45, Stecker
2 m, PUR, RJ45, Stecker
5 m, PUR, RJ45, Stecker
10 m, PUR, RJ45, Stecker
15 m, PUR, RJ45, Stecker
20 m, PUR, RJ45, Stecker
25 m, PUR, RJ45, Stecker
30 m, PUR, RJ45, Stecker
35 m, PUR, RJ45, Stecker
40 m, PUR, RJ45, Stecker
45 m, PUR, RJ45, Stecker
50 m, PUR, RJ45, Stecker
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
| BCC E818-E818-90-377-PS68N9-050 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-050 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-075 | |
|
63,84 EUR
Listenpreis
|
63,84 EUR
Listenpreis
|
79,06 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | PUR geschirmt türkisblau, 5 m | PUR geschirmt grün, 5 m | PUR geschirmt grün, 7.5 m |
| Kabel, Hinweis | Ethernet, CAT 6A | - | - |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 | 8 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Schutzart | - | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt