BES0578

Abgekündigt

Induktive Sicherheitssensoren

Typenschlüssel:

BES M30EN-PFC15F-S04G-D11

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Performance Level
d
Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Reaktionszeit max.
1 ms
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Safety
EAC
WEEE
Anfahrrichtung
beliebig zur aktiven Fläche
Gesicherter Schaltabstand Sao
15 mm
Gesicherter Ausschaltabstand Sar
22 mm
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Schaltausgang
PNP OSSD;PNP Öffner (NC)
Einbau
nicht bündig
Abmessung
Ø 30 x 70 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4571)
Technische Dokumentation

Sabotageschutz

Halterungen universell

Universelles Montagesystem

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ECLASS 9.0
27-27-24-01
ECLASS 9.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501