BES05TE
Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche
Typenschlüssel:
BES M18MF2-PSC50B-BV02-X01
Abgekündigt
- Abmessung
- Ø 18 x 60 mm
- Bauform
- M18x1
- Einbau
- bündig
- Reichweite
- 5 mm
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 300 Hz
- Gehäusematerial
- Br-Ni, vernickelt
- Aktive Fläche, Material
- PA
- Anschluss
- Kabel, 2 m, PVC
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -20...60 °C, siehe Zertifikat
- Ex Kategorie
-
NEC 500: Class I, Division 2
NEC 500: Class II, Division 2
NEC 500/505: Class III
NEC 505: Class I, Zone 2
NEC 505: Zone 22 - Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CSA
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926