BES05U1
Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche
Typenschlüssel:
BES M18MH2-GNX80F-S04G-X04
Abgekündigt
- Abmessung
- Ø 18 x 76 mm
- Bauform
- M18x1
- Einbau
- nicht bündig
- Reichweite
- 8 mm
- Schnittstelle
- NAMUR
- Schaltfrequenz
- 380 Hz
- Gehäusematerial
- Br-Ni
- Aktive Fläche, Material
- PA
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Betriebsspannung Ub
- 7...9.6 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...75 °C, siehe Zertifikat
- Ex Kategorie
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
- cCSAus
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926