BES05UT

Abgekündigt

Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche

Typenschlüssel:

BES M18EH2-GNX80F-BT02-X03

Wird geladen...

Abgekündigt

Empfohlenes Zubehör
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
8 mm
Schnittstelle
NAMUR
Schaltfrequenz
380 Hz
Gehäusematerial
AISI 316Ti
Aktive Fläche, Material
PVDF/PTFE
Anschluss
Kabel, FEP
Betriebsspannung Ub
7...9.6 VDC
Umgebungstemperatur
-60...60 °C, siehe Zertifikat
Ex Kategorie
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cCSAus
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Produktabkündigung

  • MTTF-Zertifikat

Signalverstärker

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.3
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926