BIS00JJ

LF-Datenkoppler (70/455 kHz)

Typenschlüssel:

BIS C-380-06/06-01

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Bauform 1
M16x1
Bauform 2
M16x1
Antennenform
rund
Kabellänge L
1.00 m
Lagertemperatur
-20...85 °C
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Gehäusematerial
Messing, Muttern Messing vernickelt, vernickelt
Schutzart
IP67
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710