BIS00N1
HF-Auswerteeinheiten (13,56 MHz)
Typenschlüssel:
BIS M-6000-007-050-00-ST15
- Produktgruppe
- HF (13.56 MHz)
- Schnittstelle
- RS232
- Unterstützte RFID Technologien
- HF 13.56 MHz (BIS M)
- Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
- 2
- Betriebsspannung Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Gehäusematerial
- ABS
- Umgebungstemperatur
- 0...60 °C
- Schutzart
- IP65, mit Steckverbinder
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Anschluss
-
Stecker, 4-polig
Stecker, 5-polig
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710