BIS00WC
UHF-Datenträger (860...960 MHz)
Typenschlüssel:
BIS U-102-05/CA-HT
- Produktgruppe
- UHF (860…960 MHz)
- Arbeitsfrequenz
- 860…960 MHz
- Abmessung
- 52 x 11.5 x 128 mm
- Speichertyp
- EEPROM
- Nutzerdaten, lesen/schreiben
- 512 Bit
- EPC Speicher, lesen/schreiben
- 240 Bit
- TID Speicher, nur lesbar
- 64 Bit
- Antennenform
- Dipol
- Einbau
- metallfrei (Freizone)
- Lagertemperatur
- -40...85 °C
- Lagertemperatur temporär
- 220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
- Umgebungstemperatur
- -40...85 °C
- Gehäusematerial
- PPS
- Schutzart
- IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710